검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Support fast transfer speeds for high data throughput and easily attach to low-profile PCs
HIGHLIGHTS
특징
- PC용 PCI IEEE-488 인터페이스
- 전송 속도 최대 900 KB/s
- 최신 Windows 운영 체제에 듀얼 프로세서 지원
최고의 선택
- 모든 구성을 위한 최대 GPIB 스루풋
- 표준 및 로우 프로파일 브래킷으로 유연한 연결 지원
키사이트 82350C는 5V PCI 기반 PC용 고성능 IEEE-488 인터페이스입니다. 이제, 플러그 앤 플레이 구성과 브래킷 변경을 통해 로우 프로파일 PC에 사용할 수 있는 기능으로 유연성을 개선하십시오.
모조품이나 유사품이 시중에서 유통되고 있습니다. 기대했던 수준의 품질과 성능을 지원하는 키사이트 정품을 구매하려면 반드시 키사이트 공식 유통 파트너를 통해 제품을 구매하십시오. 아래의 ‘구매 또는 임대 방법’ 버튼을 클릭하면 키사이트 공식 유통 파트너를 확인할 수 있습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?