お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
82350C高性能PCI-GPIBインタフェースカード
高いデータスループットのための高速転送をサポートし、小型PCに容易に取り付け可能
Support fast transfer speeds for high data throughput and easily attach to low-profile PCs.
ハイライト
特長
- PC用のPCI IEEE-488インタフェース
- 最高900 KB/sの転送速度
- 最新のWindowsオペレーティングシステムでデュアルプロセッサに対応
以下を実現するのに最適
- すべての構成で最高のGPIBスループット
- 標準の薄型ブラケットによる柔軟性の高い接続
Keysight 82350Cは、5V PCIベースのPC用の高性能のIEEE-488インタフェースです。プラグアンドプレイ設定で、ブラケットを変更するだけで薄型PCで使用でき、柔軟性が向上します。
市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル方法]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。