這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight 5519B 主要用於移動速度較慢的機床校驗系統。雷射頭內建一個接收器。使用交流電源輸入。
HIGHLIGHTS
一般規格
- 使用線性光纖時的最大速度:1 m/s
- 參考頻率:3.4 至 4.0 MHz
- 重量:5.5 kg(12 lb)
- 纜線連接要求的空隙:設備後面留出 10.16 cm(4 in)的空隙
雷射光束
- 直徑:6 mm(0.25 in)
- 最小輸出功率:180 uW
電氣功率
- 110 至 120 Vac,48 至 66 Hz 或 400 Hz
- 220 至 240 Vac,48 至 66 Hz
- 預熱損耗:50W
- 操作損耗:33 W
可靠度
- 運作時的平均故障間隔時間(MTBF)超出 50,000 小時,可靠度業界聞冠
Keysight 5519B 雷射源是擁有絕佳穩定度的氦氖(HeNe)雷射源。此雷射源是內建了接收器的完整系統,其電源可以直接連接到交流電源插座。
它是 Keysight 5530 雷射校驗系統的元件之一,也可用於待測移動速率較慢的其他應用。
如有客製需求,請洽是德科技。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助