お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
5519B HeNe Laser System with Built in Receiver and Power Supply
Keysight 5519Bは、Keysight 5529A/55292Aダイナミック・キャリブレータ・システムのコンポーネントで、主に移動速度の低い工作機械のキャリブレータ・システムで使用されます。
Keysight 5519Bは、Keysight 5529A/55292Aダイナミック・キャリブレータ・システムのコンポーネントで、主に移動速度の低い工作機械のキャリブレータ・システムで使用されます。
HIGHLIGHTS
一般
- リニア光学系での最高速度: 1000 mm/s
- 基準周波数:3.4 ~ 4.0MHz
- 質量:5.8kg
- 配線に必要なスペース:ユニット裏側に10.00cm
レーザ・ビーム
- 直径: 6 mm
- 最小出力パワー: 180 μW
電力
- 110~120 VAC、48~66 Hzまたは400 Hz
- 220~240 VAC、48~66 Hz
- ウォームアップ時消費電力: 50 W
- 動作時消費電力: 33 W
Keysight 5519Bは、Keysight 5529A/55292Aダイナミック・キャリブレータ・システムのコンポーネントで、主に移動速度の低い工作機械のキャリブレータ・システムで使用されます。レシーバがレーザ・ヘッドに内蔵されています。このレーザ・ヘッドはAC電源コンセントに直接接続できるので、特別な電源は必要ありません。カスタム化については、お客様窓口にお問い合わせください。
このレーザ・ヘッドは、以下の特長を備えています。 レーザ・ヘッド
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。