產品特性

卓越的射頻效能

  • 頻率響應:±0.3 dB
  • 最大 SWR:1.15(10 MHz 至 4 GHz)、1.3(4 GHz 至 12.4 GHz)
  • 低位準靈敏度:> 0.5 mV/uW
  • 輸出極性:負

功率處理能力

  • 最大操作輸入功率:200 mW
  • 典型的短期最大輸入功率(< 1 分鐘):1 W

雜訊

  • 雜訊:< 50 uV

多年來,Keysight 423B 低能障肖特基二極體檢測器已廣泛用於各種應用,包括位準量測和功率感測。 它提供絕佳效能和耐用性。 配對 (選項 001) 提供卓越的檢測器信號追蹤能力。 視訊負載(選項 002)可將平方律區域(square-law region)擴展到至少 0.1 mW(-10 dBm)。

是德科技提供不同類型的檢測器,請點擊此處以獲得更多關於是德科技檢測器的資訊

423B 低能障肖特基二極體檢測器

您對 423B 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助