검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
우수한 RF 성능
- 주파수 응답: ±0.3 dB
- 최대 SWR: 1.15(10 MHz ~ 4 GHz), 1.3 (4 GHz ~ 12.4 GHz)
- 저레벨 감도: > 0.5 mV/uW
- 출력 극성: 음수
파워 핸들링
- 최대 작동 입력 전력: 200 mW
- 일반 단기 최대 입력 전력(< 1분): 1 W
노이즈
- 노이즈: < 50 uV
키사이트 423B LBSD(Low-Barrier Schottky Diode) 감지기는 수년간 레벨링과 전력 감지를 비롯한 여러 응용 분야에서 널리 사용되어 왔습니다. 성능과 견고성이 뛰어납니다. 매칭 페어(옵션 001)는 아주 높은 수준의 감지기 추적 역량을 제공합니다. 동영상 부하(옵션 002)는 자승 법칙 영역을 최소 0.1 mW(-10 dBm)로 확장시킵니다.
키사이트는 다양한 유형의 감지기를 제공합니다. 키사이트 감지기에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
423B에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 423B 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 10 MHz ~ 12.4 GHz
다른 도움이 필요하십니까?