Column Control DTX

RF & Microwave Low Barrier Schottky Diode Detectors

Product Fact Sheets

Product Fact Sheet

Keysight Technologies, Inc. offers a complete family of high performance Low Barrier Schottky Diode Detectors which cover the 10 MHz to 26.5 GHz frequency range.

These general purpose components are widely used for CW and pulsed power detection, leveling of sweepers, and frequency response testing of other microwave components. These detectors do not require a dc bias and can be used with common oscilloscopes, thus their simplicity of operation and excellent broadband performance make them useful measurement accessories.

Superior RF performance

- Excellent broadband flatness

- Low broadband SWR

- High burnout protection

- Environmentally rugged

- Field replaceable diode elements

×

이메일 변경하기

담당 영업과의 상담을 요청합니다.

체크 박스를 클릭하시면 이메일, 전화 및 문자 광고성 정보 수신동의를 의미합니다. 참고 : 이미 수신 동의를 한 경우 광고성 정보를 계속 받을 수 있으며, 만약 수신 거부를 원하는 경우 https://www.keysight.com/key/privacy에서 신청할 수 있습니다.
[키사이트 개인정보 수집 및 이용]

  1. 개인정보 수집 및 이용 동의
  2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
  3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의
양식을 작성하여 제출하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 개인정보보호정책을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

귀하의 양식이 성공적으로 제출되었습니다.

Column Control DTX