型號:
34932A
Choose a country or area to see content specific to your location
在兩個 4x16、8x16 或 4x32 配置中連接 128 個兩線式交叉接點。
Channels/Crosspoints
128
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
300V, 2A
Speed or Frequency
100 ch/s
Comments
Backplane expandable
Inputs/Outputs
300 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34932T Y1135A Y1136A Y1139A
Number of channels
128
Module type
Switch Matrix
Speed
100 ch/s
Frequency
N/A
Mainframe Compatibility
34980A
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 96,700
型號:
34932A
交期:
數量
選購項目
1
適用於 34980A 的雙 4x16 電樞矩陣模組 | KeysightCare 支援 - 3 年 | 返回 Keysight 保固 - 3 年。
Keysight 34932A 模組適用於 34980A 多功能切換/量測設備,在您的待測裝置與測試儀器間提供了最高密度的矩陣和連接路徑,讓不同的儀器能夠同時連接到待測裝置的多個測試點。可透過 34980A 類比匯流排將多個矩陣模組結合在一起,以構成較大的矩陣,一個主機最多可容納 1024 個兩線式交叉接點。標準的 50 接腳 Dsub 接頭,可搭配標準的接線、終端區塊模組或大部分的互連解決方案使用。
可利用 Keysight 34980A 類比匯流排結合多個矩陣模組,以便在一台主機中建立由高達 1024 個兩線式交叉接點組成的更大型矩陣。提供標準的 50-pin Dsub 連接器,以方便使用標準纜線、接線端子,或是大量連接解決方案。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。