모델:
34932A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
듀얼 4x16, 8x16 또는 4x32 구성의 128개 2와이어 교차 지점을 연결합니다.
Channels/Crosspoints
128
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
300V, 2A
Speed or Frequency
100 ch/s
Comments
Backplane expandable
Inputs/Outputs
300 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34932T Y1135A Y1136A Y1139A
Number of channels
128
Module type
Switch Matrix
Speed
100 ch/s
Frequency
N/A
Mainframe Compatibility
34980A
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 4,352,000
모델:
34932A
배송:
수량
옵션
1
34980A용 듀얼 4x16 아마추어 매트릭스 모듈 | 키사이트케어 기술 지원 - 3년 | 키사이트 반품 보증 - 3년. | 키사이트 반품 보증 - 3년.
1
34980A용 듀얼 4x16 아마추어 매트릭스 모듈
34980A 다기능 스위치/측정 장치용 키사이트 34932A 모듈은 테스트 대상 디바이스와 테스트 장비 간 경로 연결과 함께 가장 높은 밀도의 매트릭스를 제공합니다. 따라서 테스트 대상 디바이스의 여러 지점에 동시에 여러 장비를 연결할 수 있습니다.
34980A 아날로그 버스를 통해 여러 매트릭스 모듈을 결합해 하나의 메인프레임에 최대 1024개의 2와이어 교차 지점을 갖는 더 큰 매트릭스를 만들 수 있습니다. 표준 50핀 Dsub 커넥터가 있어 표준 케이블, 터미널 블록 또는 대량 상호연결 솔루션에 사용할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.