モデル:
34932A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
デュアル4x16、8x16、4x32構成で128個の2線式クロスポイントを接続
Channels/Crosspoints
128
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
300V, 2A
Speed or Frequency
100 ch/s
Comments
Backplane expandable
Inputs/Outputs
300 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34932T Y1135A Y1136A Y1139A
Number of channels
128
Module type
Switch Matrix
Speed
100 ch/s
Frequency
N/A
Mainframe Compatibility
34980A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 478,463
モデル:
34932A
納期:
数量
オプション
1
34980A用デュアル4x16アーマチュア・マトリックス・モジュール | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間
34980Aマルチファンクションスイッチ/計測ユニット用のKeysight 34932Aモジュールは、被試験デバイスとテスト機器の接続で、最高密度のマトリクスを実現します。 これにより、さまざまな測定器を被試験デバイスの複数のポイントに同時に接続できます。
複数のマトリクスモジュールを34980Aアナログバス経由で接続して、より大きなマトリクスを作成し、1台のメインフレームに最大1024個の2線マトリクスクロスポイントを収容することができます。 標準の50ピンDsubコネクタにより、標準ケーブル、ターミナルブロック、マス・インターコネクト・ソリューションなどが使用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。