提供內建的熱耦參考接面,可將因熱偏移所造成的誤差降到最低

產品特性

Keysight 34921T 接線端子模組,適用於 34921A 40 通道多工器和 L4421A 40 通道 LXI 電樞多工器。 它提供內建的熱耦參考接面,有助於在量測熱耦時,將因熱偏移所造成的誤差降到最低。 此接線端子模組可用來連接不同的接線。 它支援最大 20 AWG 線徑 (典型值,連接 100 條以下纜線);或 24 AWG 線徑 (連接 100 條以上纜線)。 Keysight 34921T 是一款可拆式接線端子模組,採用螺絲連接,讓您能靈活地連接外部接線。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助