검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
34921T 단말기 블록(34921A 및 L4421A 멀티플렉서용)
열 오프셋으로 인한 오류를 최소화하는 데 도움이 되는 열전쌍 레퍼런스 정션을 내장하고 있습니다.
열 오프셋으로 인한 오류를 최소화하는 데 도움이 되는 열전쌍 레퍼런스 정션을 내장하고 있습니다
주요 특징
키사이트 34921T는 34921A 40채널 멀티플렉서와 L4421A 40채널 LXI 전기자 멀티플렉서용 터미널 블록입니다. 열전쌍 측정 시 열 오프셋으로 인한 오류를 최소화하는 데 도움이 되는 열전쌍 레퍼런스 정션을 내장하고 있습니다. 이 터미널 블록은 이산 배선에 사용됩니다. 지원되는 일반적인 와이어 크기는 연결이 100개 이하인 경우 최대 20 AWG, 100개 이상인 경우 24 AWG입니다. 34921T는 유연한 외부 배선 연결 방법을 제공하는 나사형 연결이 특징인 탈부착식 터미널 블록입니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?