お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
34921Tターミナルブロック(34921AおよびL4421Aマルチプレクサ用)
画像はありません
熱起電力による誤差を最小にする熱電対基準接点を内蔵
熱起電力による誤差を最小にする熱電対基準接点を内蔵
ハイライト
Keysight 34921Tは、34921A 40チャネルマルチプレクサおよびL4421A 40チャネルLXIアーマチュアマルチプレクサ用のターミナルブロックです。 熱電対基準接点を内蔵しており、熱電対測定時の熱起電力による誤差を最小にすることができます。 このターミナルブロックはディスクリート配線に使用します。 最大20 AWGまでの線径(100本未満の接続)または24 AWGまでの線径(100本以上の接続)に対応します。 34921Tは、外部配線を柔軟に接続するためのネジ式接続の着脱式ターミナルブロックです。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。