Perform impedance evaluation on a minimum SMD size of 1.6(L) x 0.8(W) [mm]

HIGHLIGHTS

  • DUT 尺寸:(最小適用尺寸) 0.06 (長) x 0.03 (寬) inch(1.6 (長) x 0.8 (寬) mm)
  • 量測儀器:4192A、4294A、4263B、4268A、4278A、4279A、4284A、4285A、4338B 和 E4980A
  • 頻率:直流電可達 40 MHz (搭配 OPEN/SHORT/LOAD 補償可高達 110 MHz)
  • 直流偏壓:-40 V 到 + 40 V
  • 工作溫度:攝氏 0 至 55 度
  • 端子連接:4 對 BNC 端子
  • 尺寸 (大約):120 (寬) x 50 (高) x 70 (深) mm

Keysight 16034H 是專為評估陣列型 SMD 阻抗所設計的。SMD 適合評估的最小尺寸為 1.6 (長) x 0.8 (寬) [mm]。由於儀器量測電極的尖端極細,且其底座極為平坦,使裝置可偏移,因此在量測電極時可接觸到陣列型組件的每一個元件。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助