お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
16034H SMDアレイ型LCRテストフィクスチャ
1.6(L) x 0.8(W)(mm)の最小SMDサイズでインピーダンス評価を実施
1.6(L) x 0.8(W)(mm)の最小SMDサイズでインピーダンス評価を実施
ハイライト
- DUT外形寸法: 最小1.6(長さ)×0.8(幅)mm
- 測定機器: 4192A、4294A、4263B、4268A、4278A、4279A、4284A、4285A、4338B、E4980A
- 周波数: DC~40 MHz(オープン/ショート/ロード校正後は110 MHzまで)
- DCバイアス: -40 V~+40 V
- 動作温度: 0~55℃
- 端子接続: BNC、4端子ペア
- 外形寸法: 約120(幅)×50(高さ)×70(奥行き)mm
- SMD テスト・フィクスチャ 選択ガイド
Keysight 16034Hは、インピーダンス測定用のテスト・フィクスチャです。このフィクスチャは、アレイ型コンポーネントを評価するのに使用されます。アレイ型コンポーネントの各素子を評価する場合、既存のフィクスチャを用いて幅の狭い電極を接触させることは、困難でした。しかし、16034Hは、測定電極の両端が非常に薄くできている上に、デバイスを入れるホルダも大変均一にできています。そのために、アレイ型コンポーネントの素子を引き続いて測定する場合、デバイスを移動して、測定電極を再接触させることができます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。