這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Keysight 10777A 直角轉光器可與是德科技直度量測光元件搭配使用,以便為 Keysight 5530 雷射校驗系統新增垂直度量測功能。 對機床進行雷射校驗時,可使用直角轉光器量測各軸的垂直度。 Keysight 10777A 使用兩個精確對準的反射鏡,讓輸出光束與輸入光束形成精準的 90 度夾角。
Keysight 10777A 是一系列光學元件的一員,讓您能客製干涉儀系統,以因應各個不同應用的實體布局和量測要求。 如配置合適的雷射頭和系統電子元件,這些光學元件可協助您建構精準的定位或校驗系統,以提高產品品質、增加產能,進而加速製造精密的產品。
您對 10777A 感興趣嗎?
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助