お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
10777A オプティカル・スクエア
Keysight 10777A Optical Square is used with the 5530 Laser Calibration System to measure squareness of machine tool axes.
HIGHLIGHTS
Keysight 10777Aオプティカル・スクエアをキーサイトの真直度光学部品と組み合わせることにより、Keysight 5529Aに直角度測定機能を追加することができます。このオプティカル・スクエアでは、工作機械のレーザ校正時に軸の直角度を測定することができます。10777Aは2枚の正確に並べた鏡を使用して入力ビームを正確に90度移動します。
Keysightは、干渉計システムを特定のアプリケーションの物理的なレイアウトや測定条件に合わせることができる、さまざまな測定用光学部品を提供しています。10777Aは、そのファミリのうちの1つです。対応するレーザ・ヘッドやシステム・エレクトロニクスとともに使用すると、正確な位置決めシステムや校正システムを構成できます。これらのシステムを使用すると、製品品質や歩留まりの向上、精密製品の製造が容易になります。
- 直角度測定の仕様
- 以下の仕様は、Keysight測定解析システムをKeysight 5529Aとともに使用して、真直度、平行度、直角度測定のアベレージング機能と校正機能を提供しているものと仮定します。
- 確度
- ショート・レンジ・光学部品:
- メートル単位モード: ±(0.5 + 0.1M)アークセカンド ±0.01シータ
- 英国単位モード: ±(0.5 + 0.03F) アークセカンド ±0.01シータ
- ロング・レンジの光学部品:
- メートル・光学部品: ±(0.5 + 0.01M)アーク秒 ±0.025シータ
- 英国単位モード: ±(0.5 + 0.003F) アークセカンド ±0.025シータ
- ここで、
- シータ = アークセカンド単位の直角からのズレ
- M = メートル単位での移動光学部品の移動距離
- F = フィート単位での移動光学部品の移動距離
- 一般仕様
- 質量: 4.0kg
- 素材:
- 筐体: アルミニウム
- 光学部品: 光学グレード・ガラス
- 光学効率: 92% (ワースト・ケース)
- 直角を外れた測定については定変位デバイスを提供
- 真直度および直角度測定が1台の光学部品のセットアップで行える
- アライメントを支援するオプティカル・マウントを含む
- Keysight 5529Aを含む種々のキーサイトのシステムで利用可能
Interested in a 10777A?
Extend the capabilities for your オプティカル・スクエア
Featured Resources for 10777A Optical Square
Want help or have questions?