お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
キーサイトは異なる校正測定に対応する豊富な光学部品を提供しています。 個別の光学部品もしくは構成済みバンドルをお選びいただけます。 目的の測定タイプを以下のチャートから、もしくは記載されている個別の光学部品からお選びください。
測定タイプ | 必要な捕捉キット | モデル番号 |
---|---|---|
リニア | 輸送用ケース付きリニア測定キット もしくは リニア測定キット |
55280A もしくは 55280B |
対角 | 対角測定キット リニア測定キット |
10768A 55280B |
角度 | 角度測定キットもしくは リニア/角度測定キット |
55281A もしくは 55281B |
回転/インデックステーブル校正 | フィクスチャ・キット 角度測定キット |
10744A 55281A |
回転/インデックステーブル校正 | フィクスチャ・キット 角度測定キット |
10744A 55281A |
フラットネス | フラットネス・アクセサリ・キット 角度測定キット |
55282A 55281A |
ウェイ・ストレートネス | フラットネス・アクセサリ・キット 角度測定キット |
55282A 55281A |
直線性 | 直線性測定キット | 55283A |
平行度 | 直線性測定キット オプティカル・スクエア |
55283A 10777A (オプション) |
直角度 | 直線性測定キット オプティカル・スクエア |
55283A 10777A |
タイムベース(Lin) | 輸送用ケース付きリニア測定キット もしくは リニア測定キット |
55280A もしくは 55280B |
タイムベース(Ang) | 角度測定キット もしくは リニア/角度測定キット |
55281A もしくは 55281B |
タイムベース(Str) | 直線性測定キット | 55283A |
デュアル・アックス(Lin) | 輸送用ケース付きリニア測定キット もしくは リニア測定キット |
55280A もしくは 55280B |
最適なモデルの検索
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
キーサイト55282Aフラットネス・アクセサリ・キットは、キーサイトの55281A角度測定キットと組み合わせて使用することで5530校正システムでフラットネス測定とウェイ・ストレートネス測定の両方を行うことができます。
キーサイト 55280Aリニア測定は、キーサイト 5530レーザー校正システムと組み合わせて使用し、直線距離(移動)と速度の測定に必要な光学機器が含まれています。
キーサイト 55280Bリニア測定キットは、5530レーザー校正システムの一部であり、リニアの変位を測定することができます。
Keysight 55283A真直度測定キットは、真直度と平行度を測定し、形状誤差を特定します。
次へ
イノベーションへの投資保護を確保
ご要望、ご質問はございませんか。