검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
키사이트 직진도 측정 옵틱을 포함하는 키사이트 10777A 옵티컬 스퀘어는 키사이트 5530 레이저 교정 시스템에 직각도 측정 기능을 더해줍니다. 옵티컬 스퀘어는 공작 기계의 레이저 교정 도중 축 직각도를 측정합니다. 키사이트 10777A는 정확하게 정렬된 두 개의 미러를 사용해서 입력 빔에 정확히 90도로 출력 빔이 향하게 합니다.
키사이트 10777A는 물리적 레이아웃과 각 어플리케이션의 측정 요구사항에 맞게 간섭계 시스템을 조정하는 측정 옵틱 제품군의 한 구성요소입니다. 적절한 레이저 헤드 및 시스템 전자장치를 사용해서 구성된 옵틱은 제품 품질을 개선하고, 수율을 높이고, 정밀 제품 제조를 용이하게 하는 정밀 포지셔닝 또는 교정 시스템의 일부입니다.
10777A에 관심이 있으신가요?
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?