這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 範圍:與 10771A 角度反射器搭配使用時
• 環繞光學元件基座旋轉時 ±10°(36,000 arc sec)
• 環繞光學元件中心旋轉時 ±20°(72,000 arc sec) - 解析度:0.03 µrad(0.006 arc sec)
- 最大光束尺寸:6 mm
- 光束分離:11 mm
- 重量:553 g
- 使用的底座:10785A
Keysight 10770A 角度干涉儀是一款高準確度平面鏡干涉儀,適用於精密校驗應用。 如與 5530 雷射校驗系統的 10771A 角度反射器搭配使用,干涉儀可量測機具或量測機器沿著每個軸傾斜和偏轉的運動。 此系統可協助您快速定位並評估多餘的角運動。
作為 5530 系統的組件,它是一個强大的診斷工具,有助於決定舊機具是否需要進行更換或重新建構。
您對 10770A 感興趣嗎?
10770A 角度干涉儀的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助