검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 범위: 10771A 각도 반사기와 함께 사용 시
• 옵틱 베이스를 기준으로 ±10°(36,000 arc sec) 회전
• 옵틱 중앙을 기준으로 ±20°(72,000 arc sec) 회전 - 분해능: 0.03 µrad(0.006 arc sec)
- 최대 빔 크기: 6 mm(0.24인치)
- 빔 간격: 11 mm(0.43인치)
- 무게: 553 g(1.4파운드)
- 사용된 마운트: 10785A
키사이트 10770A 각도 간섭계는 높은 정확도의 평면 미러 간섭계로, 정밀 교정 분야에 적합합니다. 5530 레이저 교정 시스템에서 10771A 각도 반사기와 함께 사용되는 이 간섭계는 공작 기계 또는 측정기가 이동하는 각 축을 따라 피치 및 편요각 모션을 측정합니다. 이 시스템은 원치 않는 각도 모션을 빠르게 찾아서 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.
5530 시스템의 일부인 이 제품은 구형 공작 기계에 대한 교체 또는 리빌드 결정을 내리는 데 도움이 되는 강력한 진단 도구입니다.
10770A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 10770A 각도 간섭계
다른 도움이 필요하십니까?