這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight 10753B 三腳架為 Keysight 5519A/B 雷射頭的安裝支架。
HIGHLIGHTS
Keysight 10753B 三腳架為 Keysight 5519A/B 雷射頭的安裝支架。利用此三腳架,您可在雷射頭遠端安裝 Keysight 5530 雷射校驗系統的光學元件,以提高準確度並簡化夾具固定。遠端配置也能避免溫度引起的失真。Keysight 10753B 可調整高度、旋轉角度、傾斜角度和接合偏移。三腳架可伸縮,高度範圍是 900 mm(35.5 in)至 1630 mm(64.0 in),淨重 14 kg(31 lb)。三腳架可用於光學和雷射量測產品,為是德科技雷射干涉儀校驗系統的組成元件。
- 有助於精密且快速校準
- 可加速系統配置和客製化
- 提供安全牢固的安裝方式
- 可用於各種是德科技系統,包括 Keysight 5530 雷射校驗系統
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助