お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
10753B Tripod
Keysight 10753Bは、5519Aレーザー・ヘッド用の三脚です。
Keysight 10753Bは、5519Aレーザー・ヘッド用の三脚です。
HIGHLIGHTS
YHP、HP、アジレントから引き継がれるレーザ干渉計ソリューションのラインナップをご覧ください。
Keysight 10753Bは、5519Aレーザー・ヘッド用の三脚です。この三脚を使用してレーザー・ヘッドを5529A光測定システムからリモートに配置して、優れた確度を得ることができます。また、フィクスチャが簡単になり、リモートでのセットアップは熱による歪みも防止できます。高さ、回転角、傾き、横方向オフセットを調節でき、また折り畳み式で、高さ調節は900mm~1630mm、本体質量は14kgです。10753B三脚は、Keysightレーザー干渉計校正システムを構成する光測定機器/レーザー・ファミリの補助製品です。
- 正確で迅速な調整が可能
- システムのセットアップとカスタマイズが容易
- 安定した取り付けを提供
- 5529Aダイナミック・キャリブレータ・システムなど各種Keysightシステムに対応
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。