S8826A MANET 通道模擬工具套件

MANET 通道模擬工具套件

S8826A MANET 通道模擬工具套件讓您能夠在實驗室中,在真實的射頻傳輸條件下,驗證行動 Ad-hoc 網路的效能。

產品影像
  • Workflow stage

    Development and interoperability

  • Technology

    MANET / Mesh, D2D, C-V2X

  • Test types

    MANET / mesh channel emulation testing

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

S8826A MANET 通道模擬工具組可讓使用者在真實世界的無線電傳播條件下,評估行動隨意網路 (MANET) 和網狀無線電系統的端對端性能。作為與標準和波形無關的測試解決方案,它支援所有專有系統。

MIMO 和波束成形等技術進步,加上無線軍事通訊系統日益複雜,加速了在無線電通道和干擾條件動態變化的情況下,測試大型網狀網路拓撲的需求。這就是 Keysight 的 S8826A MANET 通道模擬工具組 支援以下功能的原因:

  • 單一裝置中高達 64 個無線電的網狀配置,用於測試大型 SISO 和 MIMO 網狀網路拓撲。
  • 操作頻率範圍從 HF 到 6 GHz。
  • PROPSIM 通道模擬解決方案結合 Keysight 的 E7770A 通用介面單元,可將頻率擴展至 6-12GHz 頻段。
  • 高達 1.2 GHz 的瞬時頻寬,用於測試超寬頻千兆位元鏈路。

S8826A 工具組以 PROPSIM F64PROPSIM FS16 通道模擬器為基礎,為 MANET 測試提供高度可擴充且彈性的基礎:

  • 搭配 PROPSIM FS16 可支援 2 至 16 個無線電,搭配 PROPSIM F64 則可支援 8 至 64 個無線電。
  • 關鍵任務戰術無線通訊系統的端對端效能和互通性測試。
  • 高效能、網路級通道模擬,可輕鬆以可重複的方式重現現場測試條件。
  • 使用硬體在環 (HIL) 測試平台,完全控制都卜勒頻移、延遲和相位等關鍵參數,以測試關鍵通訊網路功能的能力。