i7090 大型並聯電路板測試系統

Keysight i7090 電路板測試系統是全球首見的大規模並聯電路板測試系統,支援多達 20 個核心,讓您能同時對多個印刷電路板組裝(PCBA)進行並聯測試。

產品影像
  • Fixture actuation

    Press down

  • 最大節點計數

    2560

  • System width

    1510 mm

  • Maximum parallel testing

    20

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

In-Circuit 電路板測試儀,支援高品質 PCBA 測試

Keysight i7090 大規模並聯電路板測試系統,可協助 PCBA 測試工程師提高製造測試效率並且降低成本。 與傳統電路測試儀不同,i7090 最多可並聯 20 個 In-Circuit 電路測試核心,讓工程師無需使用多個系統,即可同時測試多個待測裝置(UUT)。 如此可降低擴充成本、添購基礎設施的成本,還可節省寶貴的測試空間。

i7090 具有可變的核心配置、支援 Keysight OpenTAP,是一套靈活且可擴充的系統,可輕易地與現有的硬體整合在一起。 如此一來,使用者可擴充系統功能、輕鬆添加資源,以滿足製造測試需求。 i7090 的輕巧尺寸和高效率設計,可節省寶貴的樓板空間;它的強大功能,則可協助您更快、更有效率地測試 PCBA 產品。

i7090 的特性與優點:

  • 靈活的擴充性:最多可並聯 20 個核心,可同時測試多個待測裝置(UUT)。
  • 佔地面積小:寬度僅 600 mm,可顯著節省佔用空間並縮短測試時間。
  • 支援量產測試:非常適合用於製造測試,可支援大量到超大量生產。
  • 更出色的效能:無電源和無向量測測試擴展效能(nanoVTEP)可加快測試速率、降低測試夾具成本,進而提高錯誤涵蓋率。
  • 更高的儀器整合性:Keysight OpenTAP 軟體和 PCI eXtensions for Instrumentation (PXI)使得是德科技和第三方儀器,都能夠在同一個平台上運作。
  • 多平台支援:標配 48 cm 機架,可與多平台硬體進行功能整合。
  • 線上燒錄:可並聯 160 個通道,大幅加快系統處理速度。

i7090 整合了最先進的工業 4.0 自動化與分析功能,可針對各種不同的量產 PCB 組裝製造應用,提供經最佳化的性能。