PNT Xe 模擬系統

PNT Xe 是一款體積小巧、可安裝於機架的 GNSS 模擬器,支援多星座系統,並配備引導式工作流程軟體,適用於開發與量產測試。

產品影像
  • Emulation options

    Frequency bands: L1, L2, L5, L6; Up to 4 bands concurrently

  • Modular design

    Up to 2 software-defined radio (SDR) cards; 1RF output

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

PNT Xe 採用 Spirent 的業界標準架構,提供多頻、多 GNSS 模擬,最多可達 128 個通道,具備 5 mm RMS 偽距精度、低相位雜訊和卓越的頻率穩定度。它還可選配支援 AES-M Code,以及所有現有的 GNSS 星座和頻率,並配備 100% 可拆卸的 SSD 儲存裝置,以確保安全的測試環境。

PNT Xe 將高傳真 GNSS 模擬帶入每個測試階段,並提供:

  • 從驗證到生產的可靠、可重複測試
  • 精巧的 2U 外型尺寸,適用於桌上型、機架或現場使用
  • 快速設定與整合,並降低導入成本
  • 直覺式情境產生工具