PNT X CRPA 測試系統

PNT X CRPA 測試系統,用於具備 GNSS 波前模擬功能的抗干擾天線測試。適用於 NAVWAR 及 CRPA 的開發、整合與驗證。

產品影像
  • Modular design

    Scales from 2 to 20+ Antenna Elements

  • Emulation options

    Frequency Bands: L1, L2, L5, E1, E5, E6, B1, B2, B3, S-Band

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

PNT X CRPA 測試系統是一個完整的商用現成解決方案,結合了多個 PNT X 訊號產生器、一個射頻組合器矩陣和 SimGEN 軟體套件,用於產生相位對齊的全球導航衛星系統 (GNSS) 波前,以對控制接收模式天線 (CRPA) 系統進行傳導和空中測試,包括波束成形、零點轉向和時空自適應處理 (STAP) 評估。

CRPA 對於任務關鍵型應用需要嚴格的測試。精確的評估需要精準的 GNSS 訊號產生、相位對齊以及動態高密度干擾和欺騙威脅模擬。全面測試可驗證極端情況下的性能,加速開發,並確保系統在操作環境中值得信賴。

CRPA 波前模擬

  • 多個 PNT X 訊號產生器透過外部射頻組合器矩陣結合,可向待測多元件 CRPA 的每個元件提供校準且相位對齊的射頻訊號
  • 每個訊號產生器透過 10 個軟體定義無線電 (SDR) 卡提供多達 640 個獨立通道 — 多機箱配置可擴展以支援 2 至 20 個以上元件的 CRPA 系統
  • 0.3 mm RMS pseudorange accuracy, and inter-antenna carrier phase alignment of <2° without the need for any runtime calibration and across a +/-5° temperature span
  • 高達 2 kHz 的系統迭代速率可重現高動態車輛運動(包括飛彈、太空船和無人機),並具有 2 毫秒的硬體在環 (HIL) 延遲,用於自適應天線演算法評估
  • 能夠產生加密軍用訊號,包括 GPS M-Code 和 Galileo PRS。透過 prs[ware] 支援 Galileo PRS,可從 LZE/Fraunhofer 取得。
  • 嵌入式 GNSS/慣性 (EGI) 模擬,用於表徵整合式導航系統性能
  • 精準的訊號載波和碼相位對齊,以確保無論測試要求多麼嚴苛,都能獲得真實且準確的結果
  • 在情境開始前進行校準,以確保在整個測試過程中實現精準的波前對齊和持續的性能

NAVWAR 威脅模擬

  • 嵌入式 L 頻段干擾可與 GNSS 訊號同時產生連續波 (CW)、頻率調變 (FM)、振幅調變 (AM)、相位調變 (PM)、加性高斯白雜訊 (AWGN)、二進位相移鍵控 (BPSK)、梳狀波、啁啾和匹配頻譜波形,以測試零點轉向和波束成形演算法
  • 產生具有可變頻寬的自訂干擾波形
  • >130 dB 干擾器與 GNSS 標稱訊號比
  • 選配高達 140 dB 的連續動態範圍
  • 全面欺騙測試支援信標欺騙、碼/載波攻擊和導航資料攻擊,以評估 CRPA 的反欺騙響應
  • 即時 3D 地形建模使用光線追蹤,真實模擬訊號傳播效應,包括遮蔽、繞射和多路徑,以在複雜環境中進行更具代表性的 PNT 測試
  • SimIQ 空間感知將靜態 IQ 資料轉換為動態、運動感知訊號,使得在測試環境中能夠使用使用者提供的 IQ 資料或專有波形

系統整合與安全性

  • 系統中的所有訊號產生器均由在 C50 X 主機控制器上執行的單一 SimGEN 情境協調
  • 全面支援跨 L 頻段和 S 頻段頻率的 GPS、Galileo、GLONASS、北斗、QZSS、IRNSS 和 SBAS
  • 透過 SimREMOTE 經由乙太網路或 GPIB 進行遠端控制;gRPC 結構描述支援 Python、C++ 和 Java 測試自動化,用於可重複的 CRPA 特性分析