PXI 可程式步進衰減器模組,DC 至 26.5 GHz

M9168C PXI 可程式步進衰減器模組 (DC 至 26.5 GHz) 在長達 500 萬次循環的運作壽命內,保證 0.03 dB 插入損耗重複性。

產品影像
  • Attenuation Range

    101 dB

  • Maximum SWR

    1.35 at 6 dB

  • Attenuator Type

    Programmable Attenuator

  • Connector type

    3.5 mm

  • Frequency range

    N/A

  • ConnectCheck

    0 to 101 dB, 1 dB Step

  • Type

    PXI Programmable Step Attenuator

  • Configuration

    0 to 101 dB, 1 dB Step

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Platform

    PXIe

  • Switch configuration

    SPST

  • Switch type

    General Purpose Switch

  • Number of channels

    50

  • Step Size

    1 dB

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

M9168C PXI 可程式步進衰減器模組,DC 至 26.5 GHz
M9168C PXI 可程式步進衰減器模組,DC 至 26.5 GHz

型號:

M9168C

數量

選購項目

1

PXI-h 可編程衰減器模組,DC-26.5 GHz,DC 3.3V、5V、+/-12V | Keysight 保固服務 - 1 年。