Módulo atenuador programável PXI, CC a 26,5 GHz

Módulo atenuador programável em etapas PXI M9168C (CC a 26,5 GHz) com repetibilidade garantida de perda de inserção de 0,03 dB ao longo de sua vida útil de até 5 milhões de ciclos.

prod_image
  • Attenuation Range

    101 dB

  • Maximum SWR

    1.35 at 6 dB

  • Attenuator Type

    Programmable Attenuator

  • Connector type

    3.5 mm

  • Frequency range

    N/A

  • ConnectCheck

    0 to 101 dB, 1 dB Step

  • Type

    PXI Programmable Step Attenuator

  • Configuration

    0 to 101 dB, 1 dB Step

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Platform

    PXIe

  • Switch configuration

    SPST

  • Switch type

    General Purpose Switch

  • Number of channels

    50

  • Step Size

    1 dB

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

M9168C  Módulo atenuador programável PXI, CC a 26,5 GHz
M9168C Módulo atenuador programável PXI, CC a 26,5 GHz

Modelo:

M9168C

Quantidade

Opções

1

Módulo atenuador programável PXI-h, CC-26,5 GHz, CC 3,3 V, 5 V, +/-12 V | Devolução à Keysight Garantia - 1 ano.