Programmierbares PXI-Stufendämpfungsmodul, DC bis 26,5 GHz

Das programmierbare Stufenabschwächermodul M9168C PXI (DC bis 26,5 GHz) garantiert eine Wiederholgenauigkeit der Einfügungsdämpfung von 0,03 dB über die gesamte Betriebsdauer von bis zu 5 Millionen Zyklen.

Produktbild
  • Attenuation Range

    101 dB

  • Maximum SWR

    1.35 at 6 dB

  • Attenuator Type

    Programmable Attenuator

  • Connector type

    3.5 mm

  • Frequency range

    N/A

  • ConnectCheck

    0 to 101 dB, 1 dB Step

  • Type

    PXI Programmable Step Attenuator

  • Configuration

    0 to 101 dB, 1 dB Step

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Platform

    PXIe

  • Switch configuration

    SPST

  • Switch type

    General Purpose Switch

  • Number of channels

    50

  • Step Size

    1 dB

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.