Channel Studio RF 場域到實驗室工具

一款能將實際環境中的射頻測量數據轉換為可重複的實驗室測試情境的軟體。

產品影像
  • Frequency range

    3 MHz - 53 GHz

  • Technology

    3GPP wireless, WLAN

  • Use cases

    Replication of field RF conditions in the lab

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

透過 F9860020A Channel Studio RF Field-to-Lab 工具,使用者可以根據所測量的真實世界環境重建逼真的過空中 (OTA) 條件,輕鬆縮短實驗室與現場測試之間的差距。此功能透過在具代表性的空中介面條件下實現準確且可重複的測試,加速了無線裝置和網路設備的驗證。RF Field-to-Lab 工具提供了一種逼真、可重複且具成本效益的實驗室測試方法,允許快速且有效率地驗證多個設計以及連續的設計修訂。使用者還可以根據從全球各地收集的測量資料,建立並維護 RF Field-to-Lab 測試案例庫,以支援一致的基準測試和迴歸測試。RF Field-to-Lab 工具從測量檔案中匯入無線電通道引數(例如細胞識別碼、參考訊號接收功率 (RSRP)、訊號雜訊比 (SNR) 及 MIMO 相關性),以自動產生用於通道模擬器的通道模型。它可可靠地重現所記錄的現場條件,而無需額外的通道建模或手動使用者介入。