BE3 級電池模擬器,搭配電池特性分析軟體

藉助此整合式電池模擬器和分析儀,工程師可快速了解裝置的電流消耗情形,進而將設計最佳化,以延長電池續航力。

產品影像
  • 最大功率

    200 W

  • 每個輸出的最大電流

    20 A

  • 每個輸出的最大電壓

    30 V

  • 輸出數目

    1

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

實現具絕佳電池續航力的設計

Keysight E36731A 電池模擬器與分析儀是整合式電子負載和電源供應器,可與 Keysight PathWave BenchVue 電池模擬軟體搭配使用。 模擬電池提供已知的良好參考,讓您能在任何充電位準下進行測試。 即時模擬任何電池充電狀態,快速評估設計或軟體變更對電池續航力的影響。 藉由模擬電池並執行精確的電流消耗分析,大幅延長電池續航力或縮小裝置體積。

  • 模擬裝置電池的電流消耗狀態,以便產生準確的電池特性檔。
  • 即時模擬任何電池充電狀態,然後顯示電流消耗資料。
  • 藉由模擬裝置的電流消耗情形,進行準確的電池電量下降測試。
  • 預估電池老化效應,進而預測裝置在整個生命週期內的效能。
  • 利用整合式電源供應器和電子負載,簡化您的工作流程。
  • 可為任何類型的電池建立電池模型。
  • 提供高達 200 W、30 V 和 20 A 的功率。
Keysight 保固標誌