Choose a country or area to see content specific to your location
使用此 1425 nm 單模連續波二極體雷射執行側通道測量
Wavelength
1425 nm
Maximum output power
500 mW
Technology
Device Security
Product type
Side channel laser source
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
DS1211A 是一款具有非常精確功率輸出的連續波雷射光源。將其用於基於應用於側通道分析之故障分析方法學的側通道測量。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。