1425 nm Single-Mode-Seitenkanal-Laserquelle

Führen Sie Seitenkanalmessungen mit diesem 1425 nm Einmoden-Diodenlaser mit kontinuierlicher Wellenlänge durch.

Produktbild
  • Wavelength

    1425 nm

  • Maximum output power

    500 mW

  • Technology

    Device Security

  • Product type

    Side channel laser source

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Der DS1211A ist eine Dauerstrichlaserquelle mit sehr präziser Ausgangsleistung. Er eignet sich für Seitenkanalmessungen auf Basis von Fehleranalysemethoden, die für die Seitenkanalanalyse eingesetzt werden.

  • 1425 nm Dauerstrichlaser
  • Einzelmodus
  • 500 MW
  • Langlebige Laserdiode für minimale Alterung 
  • Wählen Sie zwischen grober und detaillierter Oberflächenabtastung von Spanplatten mit einem Spotgrößenbereich von 100:1. 
  • Verwendung mit dem Fehlereinspeisungs-Lasersystem DS1101A und dem Dual-Laser-Fehlereinspeisungssystem DS1102A
  • Steuern Sie die optische Leistung mit dem DS1160A Smartcard-Spannungs- und Taktglitcher oder dem DS1180A Glitchmustergenerator.