Fuente láser de canal lateral monomodo de 1425 nm

Realiza mediciones de canal lateral con este láser de diodo monomodo de onda continua de 1425 nm.

imagen_del_producto
  • Wavelength

    1425 nm

  • Maximum output power

    500 mW

  • Technology

    Device Security

  • Product type

    Side channel laser source

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

El DS1211A es una fuente láser de onda continua con una potencia de salida muy precisa. Se utiliza para realizar mediciones de canal lateral basadas en metodologías de análisis de fallos aplicadas al análisis de canal lateral.

  • Láser de onda continua de 1425 nm
  • Modo único
  • 500 MW
  • Diodo láser de larga duración para un envejecimiento mínimo 
  • Elige entre un escaneo de la superficie de la pastilla, desde el más general hasta el más detallado, con un rango de tamaño de punto de 100:1 
  • Se utiliza con el sistema láser de inyección de fallos DS1101A y el sistema láser dual de inyección de fallos DS1102A
  • Controla la potencia óptica con el generador de glitches de tensión y reloj para tarjetas inteligentes DS1160A o con el generador de patrones de glitches DS1180A