1425 nm シングルモード サイドチャネルレーザー光源

この 1425 nm シングルモード連続波ダイオードレーザーを使用してサイドチャネル測定を実行します。

製品画像
  • Wavelength

    1425 nm

  • Maximum output power

    500 mW

  • Technology

    Device Security

  • Product type

    Side channel laser source

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

DS1211A は、非常に高精度な出力を持つ連続波レーザー光源です。サイドチャネル解析に適用される故障解析手法に基づくサイドチャネル測定に使用します。

  • 1425 nm 連続波レーザー
  • シングルモード
  • 500 mW
  • 経年劣化を最小限に抑えるための長寿命レーザーダイオード 
  • 100:1のスポットサイズ範囲で、粗いものから詳細なチップ表面スキャンまで選択可能 
  • DS1101AフォールトインジェクションレーザーシステムおよびDS1102Aデュアルレーザーフォールトインジェクションシステムと組み合わせて使用
  • DS1160Aスマートカード電圧/クロックグリッチャーまたはDS1180Aグリッチパターンジェネレータを使用して光パワーを制御