高精度電磁探棒

DS1203B 高精度電磁探棒是一種用於側通道分析的高精度探棒,可擷取半導體電路的電磁輻射。

產品影像
  • Bandwidth

    Up to 6 GHz

  • Technology

    Device Security

  • Connector type

    BNC / SMB

  • Product type

    High precision electromagnetic probe

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

高精度電磁探針是一種用於側通道分析的高度靈敏探針,可拾取半導體電路發出的電磁輻射。該探針具有一種機制,可讓您更換三種不同尺寸的探針尖端:0.2 毫米、0.5 毫米和 1.25 毫米。所有尖端均具有定向線圈和保護性鐵氟龍外殼。通常與 XYZ 運動平台結合使用,該探針可以拾取高達 6 GHz 頻率的電磁場,並將其轉換為交流訊號。

DS1203B 透過在目標表面移動,可以找到高活性電路或熱點。在熱點上拾取的信號構成簡單或差分電磁分析的量測結果。高精度電磁探棒具有可變增益機制,您可以手動設定或透過外部裝置設定,並可根據目標特性而變化。

現已包含全新改良的放大器單元