高精度電磁プローブ

DS1203B高精度電磁界プローブは、サイドチャネル解析で使用される非常に高精度なプローブであり、半導体回路からの電磁放射を検出します。

製品画像
  • Bandwidth

    Up to 6 GHz

  • Technology

    Device Security

  • Connector type

    BNC / SMB

  • Product type

    High precision electromagnetic probe

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

高精度電磁プローブは、サイドチャネル解析で使用される高感度プローブであり、半導体回路からの電磁放射を検出します。このプローブは、0.2 mm、0.5 mm、1.25 mmの3種類の異なるサイズのプローブチップを交換できるメカニズムを備えています。すべてのチップは指向性コイルと保護テフロンシェルを備えています。通常、XYZモーションプラットフォームと組み合わせて使用され、最大6 GHzの周波数の電磁界を検出し、それらをAC信号に変換できます。

DS1203Bは、ターゲットの表面を移動することで、活性度の非常に高い回路(ホットスポット)を見つけることができます。ホットスポットで検出された信号は、単純電磁解析または差動電磁解析の測定値となります。高精度電磁界プローブには可変利得機構があり、手動または外部デバイスを介して設定でき、ターゲットの特性に応じて変化させることができます。

新しく改良されたアンプユニットを搭載