고정밀 전자기 프로브

사이드 채널 분석에 사용되는 고정밀 프로브인 DS1203B 고정밀 전자기파 프로브는 반도체 회로에서 발생하는 전자기파 방출을 포착합니다.

제품 이미지
  • 대역폭

    Up to 6 GHz

  • Technology

    Device Security

  • Connector type

    BNC / SMB

  • Product type

    High precision electromagnetic probe

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

사이드 채널 분석에 사용되는 고감도 프로브인 고정밀 전자기 프로브는 반도체 회로에서 발생하는 전자기 방출을 포착합니다. 이 프로브에는 0.2mm, 0.5mm, 1.25mm의 세 가지 크기가 다른 프로브 팁을 교체할 수 있는 메커니즘이 있습니다. 모든 팁에는 지향성 코일과 보호용 테플론 쉘이 있습니다. 일반적으로 XYZ-모션 플랫폼과 함께 사용되는 이 프로브는 최대 6GHz 주파수의 전자기장을 포착하여 AC 신호로 변환할 수 있습니다.

DS1203B는 타겟의 표면을 이동하며 활성도가 높은 회로인 핫스팟을 찾을 수 있습니다. 핫스팟에서 포착된 신호는 단순 또는 차등 전자기파 분석을 위한 측정을 구성합니다. 고정밀 전자기파 프로브에는 수동으로 또는 외부 장치를 통해 설정할 수 있는 가변 이득 메커니즘이 있으며 타겟의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

새롭고 향상된 증폭기 유닛 탑재