Choose a country or area to see content specific to your location
DS1201A 被動式電流探棒可在旁通道分析期間,量測嵌入式裝置(例如系統單晶片裝置和 FPGA)的功耗。
Bandwidth
1 MHz - 1 GHz
Maximum rms Current
90 mA AC
Technology
Device Security
Connector type
SMA
Product type
Passive current probe
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
量測嵌入式技術的功耗以執行旁通道分析,為量測設定帶來了特定的挑戰。與智慧卡等相比,嵌入式裝置上的電源線通常雜訊較大,訊號傳輸速度較快,且外形尺寸變化很大。使用我們的 DS1201A 被動式電流探棒,迎接在嵌入式裝置(例如系統單晶片 (SoC) 裝置和現場可程式化閘陣列 (FPGA))上執行旁通道分析的挑戰。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。