FITS-16CH 機箱之功能互連測試解決方案 GUI 的進階選項

此零件編號包含適用於 FITS 16CH 機箱之「功能性互連測試解決方案」(FITS)圖形使用者介面(GUI)的一項進階選項。

產品影像
  • Number of channels

    Independent 16 Tx and 16 Rx

  • Lane Speeds

    212.5 Gb/s, 106.25 Gb/s

  • Interface

    FEC stats, Auto-lane tuning with Keysight DCA

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 高速多通道測試:
    • (16) 個獨立傳輸和 (16) 個獨立接收差動通道,支援 53Gb/s、106Gb/s 和 212.5Gb/s PAM4 信號傳輸速率。FITS-16CH 可以同時測量 (8) 個傳輸 (Tx) 和 (8) 個接收 (Rx) 通道群組的即時 BER 效能。
    • 8 個 Tx 通道和 8 個 Rx 通道的每一群組可以在同一個測試中一起運作,或獨立執行兩個不同的測試。
  • 適用於開發與製造應用的多功能性:FITS-16CH 適用於各種高速互連,可用於以下應用中的錯誤效能驗證:
    • 適用於預生產完整組裝互連元件的產品開發與品質保證。
    • 用於次組件機械對準、溫度測試、線上、近線和生產線末端錯誤性能驗證應用的製造。
    • FITS-16CH 最多可連接兩個 1.85mm RF 連接器夾具,或透過兩個 GPIO 介面連接具有模組控制功能的標準模組相容性板(Module Compliance Board)。機箱隨附 GPIO 連接線。
  • 先進的光學與電氣互連驗證:
    • 適用於各種高速互連測試應用,包含 1.6T、800GE 和 400GE 互連標準。媒體類型包含全時脈回復光收發器(FRO)、主動式光纖纜線(AOC)、線性光收發器(LRO)、線性驅動可插拔光收發器(LPO)、主動式銅纜(AEC 與 ACC)以及被動式銅纜(DAC)。
  • 專為測試 1.6T 乙太網路互連而設計:
    • 兩組獨立的晶片至模組(Chip-to-Module)通道可用於測試高達 1 Vp-p 的產業標準乙太網路訊號位準。
  • 在嚴苛條件下的效能:
    • 旨在提供優異的訊號完整性,確保即使在最困難的訊號傳輸條件下,也能在所有支援的通道速率下達到準確的 BER,並針對 212Gb/s 通道及其他支援的通道速率進行 FEC 符元錯誤校正分析與邊限評估。