FITS-16CH 섀시용 기능적 상호 연결 테스트 솔루션 GUI의 고급 옵션

이 부품 번호에는 FITS 16CH 섀시용 기능적 상호연결 테스트 솔루션(FITS) GUI에 대한 고급 옵션이 포함되어 있습니다.

제품 이미지
  • Number of channels

    Independent 16 Tx and 16 Rx

  • Lane Speeds

    212.5 Gb/s, 106.25 Gb/s

  • Interface

    FEC stats, Auto-lane tuning with Keysight DCA

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 고속 다채널 테스트:
    • 53Gb/s, 106Gb/s 및 212.5Gb/s PAM4 시그널링 속도를 지원하는 (16)개의 독립형 송신 및 (16)개의 독립형 수신 차동 채널. FITS-16CH는 (8)개의 송신(Tx) 및 (8)개의 수신(Rx) 채널 그룹 모두에서 실시간 BER 성능을 동시에 측정할 수 있습니다.
    • 8개의 Tx 및 8개의 Rx 채널로 구성된 각 그룹은 동일한 테스트에서 함께 작동하거나 두 개의 서로 다른 테스트를 독립적으로 실행할 수 있습니다.
  • 개발 및 제조 응용 분야 전반의 다목적성: FITS-16CH는 광범위한 고속 상호연결에 적합하며 다음과 같은 응용 분야에서 오류 성능 검증에 사용할 수 있습니다.
    • 사전 생산 완전 조립 인터커넥트의 제품 개발 및 QA.
    • 서브 어셈블리 기계 정렬, 온도 테스트, 인라인, 니어라인 및 최종 라인 오류 성능 검증 애플리케이션을 위한 제조.
    • FITS-16CH는 최대 2개의 1.85mm RF 커넥터 지그에 연결하거나, 2개의 GPIO 인터페이스를 통해 모듈이 제어되는 표준 모듈 규정 준수 보드(MCB)에 연결할 수 있습니다. GPIO 케이블은 섀시와 함께 제공됩니다.
  • 고급 광학 및 전기 상호연결 검증:
    • 1.6T, 800GE 및 400GE 상호연결 표준을 포함한 광범위한 고속 상호연결 테스트 응용 분야에 적합합니다. 미디어 유형은 완전 리타이머 광 트랜시버 FRO, AOC, LRO, LPO, 액티브 구리 AEC 및 ACC, 패시브 구리 DAC입니다.
  • 1.6T 이더넷 상호연결 테스트용으로 설계됨:
    • 최대 1 Vp-p의 업계 표준 이더넷 신호 수준에서 테스트할 수 있는 2개의 독립적인 칩 대 모듈(Chip-to-Module) 채널 그룹을 사용할 수 있습니다.
  • 까다로운 조건에서의 성능:
    • 우수한 신호 무결성을 제공하도록 설계되어, 가장 까다로운 신호 조건에서도 지원되는 모든 채널 속도에서 정확한 BER을 달성하고, 212Gb/s 채널 및 기타 지원되는 레인 속도에 대한 FEC 심볼 오류 정정 분석 및 마진 평가를 달성합니다.