PW1 級脈衝產生器,單通道

與其前身 Keysight 8133A 一樣,新款 81133A 單脈衝產生器為高速應用樹立了全新標竿。

產品影像
  • Frequency range

    15 MHz to 3.35 GHz

  • 頻寬

    3.35 GHz

  • Number of channels

    1

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

無與倫比的轉態時間效能

Keysight 81133A 簡易型脈衝產生器在所有通道上提供 15 MHz(66.6 ns)至 3.35 GHz(298.5 ps)的可程式脈衝週期,為高速應用樹立了新標竿。 81133A 具備快速上升時間和更低的固有抖動,方便您對接收器或背板等裝置,進行精確而深入的特性分析,以因應嚴苛的时序和效能要求。

  • 時脈和資料信號失真
  • 圖形操作介面方便您快速存取所有相關參數
  • 快速的轉態時間
  • 基於硬體的 PRBS,和基於記憶體的碼型產生

歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用指令(RoHS)2011/65/EU,因此不再銷售至歐盟國家。 是德科技將繼續提供服務與支援,直到全球支援期限結束。

Keysight 保固標誌