Gerador de pulsos classe PW1, canal único

Assim como seu antecessor, o Keysight 8133A, o novo gerador de pulso único 81133A define o padrão para aplicações de alta velocidade.

prod_image
  • Frequency range

    15 MHz to 3.35 GHz

  • Bandwidth

    3.35 GHz

  • Number of channels

    1

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Desempenho incomparável em tempo de transição

O gerador de pulsos simples Keysight 81133A define o padrão para aplicações de alta velocidade, oferecendo períodos de pulso programáveis de 15 MHz (66,6 ns) a 3,35 GHz (298,5 ps) em todos os canais. Quando os requisitos de temporização e desempenho são críticos, os tempos de subida rápidos e o baixo jitter intrínseco do 81133A permitem a caracterização precisa e detalhada de dispositivos como receptores ou backplanes.

  • Distorção dos sinais de relógio e de dados
  • Interface gráfica do usuário que fornece acesso rápido a todos os parâmetros relevantes
  • Tempos de transição rápidos
  • PRBS baseado em hardware e geração de padrões baseada em memória

Aviso aos clientes da UE: Este produto não está mais disponível devido à falta de conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE da UE. A Keysight continuará a prestar serviços e suporte até o final da vida útil do suporte mundial.