Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 PW1 클래스 펄스 발생기에는 81100A 시리즈가 포함됩니다.
이전 세대와 마찬가지로, 새로운 81133A 단일 펄스 생성기인 키사이트 8133A는 고속 어플리케이션의 표준을 정립합니다.
Frequency range
15 MHz to 3.35 GHz
Bandwidth
3.35 GHz
Number of channels
1
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 81133A 단일 펄스 생성기는 모든 채널에서 15 MHz(66.6 ns) ~ 3.35 GHz(298.5 ps) 범위의 프로그래밍 가능한 펄스 기간을 제공해 고속 사양의 표준을 정립합니다. 타이밍과 성능 관련 요구 사항이 중요할 때 81133A의 빠른 상승 시간과 낮은 고유 지터를 활용하면 수신기 또는 백플레이와 같은 디바이스를 정밀하고 심층적으로 특성화할 수 있습니다.
유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더 이상 제공되지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 제공할 것입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.