尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
儀器程式碼精靈可產生程式碼範例
是德儀器範例程式碼精靈,能產生Keysight 34970A、34401A和3499系列儀器所需的可執行程式碼。只要選擇所需的語言、儀器功能、頻道和掃描參數,程式碼精靈就會為您完成其餘的工作。程式碼會放入模組工作表中,以供您編輯、儲存或複製使用。產生的程式碼為說明儀器SCPI指令的範例程式碼,它並不包含可確保穩定操作的錯誤處理技術。您可能必須針對自己的需求來修改程式碼。獲得支援的I/O程式庫包括Keysight SICL、VISA、VISA-COM、ISDK(儀器軟體開發套件)for VB 6.0、National Instruments NI-488。
若搭配34970A資料蒐集/切換器,程式碼精靈可以產生VEE、Visual Basic、C、Microsoft Excel和HP Basic用的範例程式碼。可在Excel 和 Visual Basic中產生3499系列切換器搭配34401A萬用電錶所需的範例程式碼。也可在Visual Basic、C和Excel中產生一般SCPI儀器的程式碼。
如有任何意見或發現錯誤,請寫信到werner_haussmann@keysight.com
是德係依“現況”免費提供本軟體,而不提供任何明示或暗示性保證,包括,但不限於未侵犯智慧財產權的保證,適售性、滿意的品質、合理的管理和技術、以及適合某特殊用途等暗示性保證。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2003-07-15 | n/a | Download the .zip file, unzip it to a directory of your choice and double click on the setup.exe file to install the code Wizard application. |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2003-07-15 | n/a |
| 版本說明 |
|---|
| Download the .zip file, unzip it to a directory of your choice and double click on the setup.exe file to install the code Wizard application. |
如何下載
- 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Run.
如何安裝
- 無相關資訊
授權
- 不需要授權
支援文件
下載
安裝於: Instrument
參加條件
- See Above
支援的儀器
- See Above
無可用的軟體版本
SHOW MORE