Keysightインスツルメント・サンプル・コード・ウィザードは、Keysight 34970A、34401A、 3499シリーズのプログラム作成を支援するツールです。必要な言語、測定機能、チャネル数、スキャン・パラメータを選択すればコード・ウィザードが自動的にプログラムを作成します。コードは、モジュール・シートに置かれ、最終的な用途に合わせて編集、保存、コピーすることができます。作成したコードは、インスツルメントSCPIコマンドのデモを実施するサンプル・コードになります。このコードには、エラー処理や信頼性の高い操作をするためのプログラムは含まれていません。場合によっては、ニーズに合わせてコードを変更する必要があります。以下のI/Oライブラリがサポートされています:Keysight SICL、VISA、VISA-COM、VB 6.0用ISDK (インスツルメント・ソフトウェア開発キット)、National Instruments NI-488

コード・ウィザードと34970Aデータ収集/スイッチ・ユニットを使用すれば、VEE、Visual Basic、C、、HP Basic用のサンプル・コードを作成することも可能です。3499シリーズ・スイッチを34401Aマルチメータと使用すれば、サンプル・コードをExcelやVisual Basicで作成できます。汎用SCPI"Hello World" 用のサンプル・コードもVisual Basic、C、Excelで作成できます。

ご意見、ご提案またはバグを発見された場合はwerner_haussmann@keysight.comまでお寄せください。

Keysightはこのフリー・ソフトウェアを「現状のまま」提供します。いかなる明確な、もしくは言外に含まれた限定されていない不侵害、商品性、満足度の高い品質、相応なサポートおよび技術提供、特定の目的への適応性に対して一切保証するものではありません。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2003-07-15 n/a この .zip ファイルをダウンロードし、それを指定されたディレクトリに解凍し、setup.exe ファイルをダブル・クリックしてコード・ウィザード・アプリケーションをインストールします。
リリース バージョン
2003-07-15 n/a
内容
この .zip ファイルをダウンロードし、それを指定されたディレクトリに解凍し、setup.exe ファイルをダブル・クリックしてコード・ウィザード・アプリケーションをインストールします。

ダウンロード方法

  • 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Run.

インストール方法

  • ドキュメントはありません

ライセンス

  • ライセンス不要

ダウンロード

  • See Documentation

インストール先: Instrument

前提知識

  • See Above

対象測定器

  • See Above
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE