尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
ESA、PSA、EMC 網頁遠端升級 1.2 版
Keysight BenchLink Web 遠端控制軟體選項 230 適用於 ESA 或 PSA 分析儀,讓您能夠透過 internet 或 intranet,從遠端控制您的儀器。執行此遠端控制軟體的區域網路電腦,可經由 GPIB 或 Ethernet 連上儀器。如此一來,任何具備標準網頁瀏覽器的用戶端電腦,皆可經由 internet 或 intranet 執行儀器控制與量測。
主要特色包括:
- 除了現有顯示畫面外,還提供類比增強(Analog Plus)及持續性(Persistence)畫面
- 拖曳式圖形縮放功能
- 使用者可自訂色彩圖示
- 顯示列
- 遠端檢波器控制
- 可從遠端選擇 Alert Alignment 狀態,適用於 PSA 儀器
- 可遠端發送 SCPI 指以任意控制儀器
- 為 PSA 提供所有網路連結支援
安裝軟體要求:
- Microsoft® Windows® 個人電腦與乙太網路卡
- 僅限於 Windows XP (不適用於Windows Vista與Windows 7)
* Microsoft 是微軟公司 (Microsoft Corporation) 在美國和其他國家的商標或註冊商標。
* Windows、Windows NT、MS Windows 和 Windows Vista 為微軟公司 (Microsoft Corporation) 在美國和其他國家的商標或註冊商標。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2006-02-10 | 1.2 | File available for download. |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2006-02-10 | 1.2 |
| 版本說明 |
|---|
| File available for download. |
如何下載
Click the Download button
如何安裝
授權
- 不需要授權
安裝於: PC
作業系統
- Windows XP
參加條件
- Microsoft Windows based personal computer with ethernet wired LAN card.
- Windows XP ONLY (will not work with Windows Vista or Windows 7)
支援的儀器
- ESA, PSA, or E7400A analyzers
無可用的軟體版本
SHOW MORE