何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
ESA/PSA/EMC Webリモート・アップグレード・バージョン1.2
ESA/PSA/E7400Aアナライザ用のBenchlink Webリモート制御ソフトウェア(オプション230)を使用すれば、インターネットまたはイントラネット経由で測定器をリモート制御できます。Webリモート・ソフトウェアを実行するLAN接続されたコンピュータは、GPIBまたはイーサネット経由で測定器に接続します。インターネットまたはイントラネット上のクライアント・コンピュータから標準的なWebブラウザを使って、リモートから測定器を制御したり、測定を実行することができます。
主な特長:
- 現在使用可能な「標準トレース・ビュー」、「ウォーターフォール表示」、「スペクトログラム表示」に加えて、「アナログ表示」と「残光表示」が可能
- ドラッグ・アンド・ドロップ・グラフィカル・ズーミング
- ユーザ設定可能なカラー・マッピング
- ライン表示
- リモート・ディテクタ制御
- 「アラート・アライメント」状態のリモート選択(PSA)
- SCPIコマンドのリモート送信による任意の測定器の制御
- PSAとのLAN接続のフル・サポート
ソフトウェアのインストール要件:
- Microsoft® Windows®ベースのパーソナル・コンピュータ(イーサネット対応有線LANカード搭載)。
- Windows XPのみ(Windows VistaまたはWindows 7では動作しません)
* Microsoftは、Microsoft Corporationの登録商標です。
* Windows、Windows NT、MS Windows、Windows Vistaは、Microsoft Corporationの登録商標です。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2006-02-10 | 1.2 | N/A |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2006-02-10 | 1.2 |
| 内容 |
|---|
| N/A |
ダウンロード方法
- See Documentation
インストール方法
- See Documentation
ライセンス
- ライセンス不要
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE