무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
ESA, PSA, EMC 웹 원격 업그레이드 버전 1.2
ESA, PSA 또는 E7400A 분석기용의 Benchlink 웹 원격 제어 소프트웨어(옵션 230)를 사용하면 인터넷 및 인트라넷을 통해 계측기를 원격으로 제어할 수 있습니다. 웹 원격 소프트웨어를 실행하는 로컬 네트워크 컴퓨터는 GPIB 또는 이더넷을 통해 계측기에 연결됩니다. 그러면 인터넷이나 인트라넷에서 표준 웹 브라우저로 클라이언트 컴퓨터로부터 원격으로 계측기 제어 및 측정을 이용할 수 있습니다.
주요 특징:
- 현재 제공되는 "Standard Trace View", "Waterfall" 및 "Spectrogram" 외에도 "Analog +" 및 "Persistence" 디스플레이 제공
- 드래그 앤 드롭 방식의 그래픽 줌 기능
- 사용자 설정 가능한 컬러 매핑
- 디스플레이 라인
- 원격 검출기 제어
- PSA에 대한 "Alert Alignment" 상태의 원격 선택
- SCPI 명령을 원격으로 전송하여 임의 계측기 제어
- PSA와 LAN 연결의 완전 지원
소프트웨어 설치 요구사항:
- 이더넷 유선 LAN 카드가 장착된 Microsoft® Windows® 기반 개인용 컴퓨터.
- Windows XP 전용(Windows Vista 또는 Windows 7에서 작동하지 않음)
* Microsoft는 미국 및/또는 다른 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.
* Windows, Windows NT, MS Windows 및 Windows Vista는 미국 및/또는 다른 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2006-02-10 | 1.2 | Windows XP 전용 - Windows Vista 또는 Windows 7에서는 사용할 수 없음 |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2006-02-10 | 1.2 |
| 버전 설명 |
|---|
| Windows XP 전용 - Windows Vista 또는 Windows 7에서는 사용할 수 없음 |
다운로드 방법
- See Documentation
설치 방법
- See Documentation
라이센스
- 라이센스 필요 없음
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE